Magnetventil, VZWD Serie

Magnetventil, VZWD Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4-R1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Anschluss Armatur Nenndruck Armatur Durchfluss Kv
(m³/h)
Spulenkennwerte
(V)
Max. Mediumsdruck
(bar)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing1601025G1/4500,0624 V DC: 6,8 W501 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491828350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss1601820G1/41000,0624 V DC: 11 W901 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491840550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1601820G1/41000,0624 V DC: 11 W903 - starke Korrosionsbeanspruchung1491856650

64.54 €

1 39 Arbeitstage Messing1601025G1/4500,06110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA501 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491906350

74.72 €

1 39 Arbeitstage Messing-Guss1601820G1/41000,06110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA901 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491918550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1601820G1/41000,06110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA903 - starke Korrosionsbeanspruchung1491934650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing1601025G1/4500,06230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA501 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491984350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss1601820G1/41000,06230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA901 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491996550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1601820G1/41000,06230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA903 - starke Korrosionsbeanspruchung1492012650

64.54 €

1 6 Arbeitstage Messing1,5951025G1/4500,0924 V DC: 6,8 W301 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491829350

74.72 €

1 7 Arbeitstage Messing-Guss1,5951820G1/41000,0924 V DC: 11 W851 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491841550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1,5951820G1/41000,0924 V DC: 11 W853 - starke Korrosionsbeanspruchung1491857650

64.54 €

1 39 Arbeitstage Messing1,5951025G1/4500,09110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA301 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491907350

74.72 €

1 39 Arbeitstage Messing-Guss1,5951820G1/41000,09110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA851 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491919550

130.80 €

1 39 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1,5951820G1/41000,09110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA853 - starke Korrosionsbeanspruchung1491935650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing1,5951025G1/4500,09230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA301 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491985350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss1,5951820G1/41000,09230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA851 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491997550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1,5951820G1/41000,09230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA853 - starke Korrosionsbeanspruchung1492013650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing21401025G1/4500,1324 V DC: 6,8 W151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491830350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss21401820G1/41000,1324 V DC: 11 W401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491842550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei21401820G1/41000,1324 V DC: 11 W403 - starke Korrosionsbeanspruchung1491858650

64.54 €

1 39 Arbeitstage Messing21401025G1/4500,13110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491908350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss21401820G1/41000,13110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491920550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei21401820G1/41000,13110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA403 - starke Korrosionsbeanspruchung1491936650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing21401025G1/4500,13230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491986350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss21401820G1/41000,13230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491998550

130.80 €

1 36 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei21401820G1/41000,13230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA403 - starke Korrosionsbeanspruchung1492014650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing2,51701025G1/4500,1624 V DC: 6,8 W81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491831350

74.72 €

1 11 Arbeitstage Messing-Guss2,51701820G1/41000,1624 V DC: 11 W221 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491843550

130.80 €

1 23 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei2,51701820G1/41000,1624 V DC: 11 W223 - starke Korrosionsbeanspruchung1491859650

64.54 €

1 4 Arbeitstage Messing2,51701025G1/4500,16110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491909350

74.72 €

1 39 Arbeitstage Messing-Guss2,51701820G1/41000,16110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA221 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491921550

130.80 €

1 39 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei2,51701820G1/41000,16110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA223 - starke Korrosionsbeanspruchung1491937650

64.54 €

1 22 Arbeitstage Messing2,51701025G1/4500,16230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491987350

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss2,51701820G1/41000,16230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA221 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491999550

130.80 €

1 26 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei2,51701820G1/41000,16230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA223 - starke Korrosionsbeanspruchung1492015650

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss32101820G1/41000,224 V DC: 11 W151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491844550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei32101820G1/41000,224 V DC: 11 W153 - starke Korrosionsbeanspruchung1491860650

74.72 €

1 22 Arbeitstage Messing-Guss32101820G1/41000,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491922550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei32101820G1/41000,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA153 - starke Korrosionsbeanspruchung1491938650

74.72 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss32101820G1/41000,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA151 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1492000550

130.80 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei32101820G1/41000,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA153 - starke Korrosionsbeanspruchung1492016650

90.03 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss43101820G1/41000,324 V DC: 11 W81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491845550

151.17 €

1 14 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei43101820G1/41000,324 V DC: 11 W83 - starke Korrosionsbeanspruchung1491861650

90.03 €

1 22 Arbeitstage Messing-Guss43101820G1/41000,3110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491923550

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei43101820G1/41000,3110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA83 - starke Korrosionsbeanspruchung1491939650

90.03 €

1 4 Arbeitstage Messing-Guss43101820G1/41000,3230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1492001550

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei43101820G1/41000,3230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA83 - starke Korrosionsbeanspruchung1492017650

90.03 €

1 4 Arbeitstage Messing53751820G1/41000,3524 V DC: 11 W51 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491846600

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei53751820G1/41000,3524 V DC: 11 W53 - starke Korrosionsbeanspruchung1491862650

90.03 €

1 39 Arbeitstage Messing53751820G1/41000,35110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA51 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491924600

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei53751820G1/41000,35110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA53 - starke Korrosionsbeanspruchung1491940650

90.03 €

1 4 Arbeitstage Messing53751820G1/41000,35230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA51 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1492002600

151.17 €

1 29 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei53751820G1/41000,35230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA53 - starke Korrosionsbeanspruchung1492018650

90.03 €

1 4 Arbeitstage Messing64301820G1/41000,424 V DC: 11 W41 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491847600

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei64301820G1/41000,424 V DC: 11 W43 - starke Korrosionsbeanspruchung1491863650

90.03 €

1 22 Arbeitstage Messing64301820G1/41000,4110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA41 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1491925600

151.17 €

1 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei64301820G1/41000,4110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA43 - starke Korrosionsbeanspruchung1491941650

90.03 €

1 22 Arbeitstage Messing64301820G1/41000,4230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA41 - niedrige Korrosionsbeanspruchung1492003600

151.17 €

1 22 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei64301820G1/41000,4230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA43 - starke Korrosionsbeanspruchung1492019650

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen FPM Schutzart IP65 Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder Min. Mediumsdruck(bar) 0
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 35 Medium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Mineralöl, Wasser, neutrale Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage

Technischer Support