Magnetventil, VUVS Serie

Magnetventil, VUVS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUVS-L20-B52-D-G18-F7
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7
VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7
VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7
VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7
VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1
VUVS-L25-B52-D-G14-F8
VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2
VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1C1
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Werkstoff Kolbenschieber Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Schutzart Ventilfunktion Überdeckung Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Ventilgröße
(mm)
Spulenkennwerte
(V)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

73.55 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5---5/2 bistabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel10---21-0,352,91,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575251225

89.09 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel10---2124 V DC: 2,6 W0,352,91,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575265259

73.55 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5-5/2 bistabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel10---21-0,352,9-0,9101,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575682225

89.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel10---2124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9101,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575683259

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5----3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder211421-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575255138

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder21142124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575269172

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5--3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder211421-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575257138

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder21142124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575271172

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-mechanische Feder32142124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575274170

52.35 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5--3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder321421-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575259136

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder32142124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575273170

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5----3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder211421-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575256138

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5---IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder21142124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575270172

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5--3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder211421-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575258138

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder21142124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575272172

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5----3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-mechanische Feder281521-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575262136

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5---IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-mechanische Feder28152124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575276170

52.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5--3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder281521-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575261136

60.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder28152124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575275170

60.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5---5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder292021-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575249188

67.83 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5--IP65, mit Steckdose5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-pneumatische Feder29202124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575263222

60.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder292021-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575675188

67.83 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5IP65, mit Steckdose5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-pneumatische Feder29202124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575676222

60.06 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5---5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-mechanische Feder441221-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575250183

67.83 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5--IP65, mit Steckdose5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700internnicht reversibel-mechanische Feder44122124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575264217

60.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder441221-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575679183

67.83 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5IP65, mit Steckdose5/2 monostabilpositive Überdeckung5,7700externreversibel-mechanische Feder44122124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575680217

83.18 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5---5/3 geschlossenpositive Überdeckung5700internnicht reversibel24mechanische Feder421321-0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575254229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--IP65, mit Steckdose5/3 geschlossenpositive Überdeckung5700internnicht reversibel24mechanische Feder42132124 V DC: 2,6 W0,352,92,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575268263

83.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5-5/3 geschlossenpositive Überdeckung5700externreversibel24mechanische Feder421321-0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575685229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/3 geschlossenpositive Überdeckung5700externreversibel24mechanische Feder42132124 V DC: 2,6 W0,352,9-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575686263

83.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5---5/3 entlüftetpositive Überdeckung4,5600internnicht reversibel24mechanische Feder441321-0,352,52,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575252229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--IP65, mit Steckdose5/3 entlüftetpositive Überdeckung4,5600internnicht reversibel24mechanische Feder44132124 V DC: 2,6 W0,352,52,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575266263

83.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5-5/3 entlüftetpositive Überdeckung4,5600externreversibel24mechanische Feder441321-0,352,5-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575691229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/3 entlüftetpositive Überdeckung4,5600externreversibel24mechanische Feder44132124 V DC: 2,6 W0,352,5-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575692263

83.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5---5/3 belüftetpositive Überdeckung4,8600internnicht reversibel21mechanische Feder421321-0,352,52,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575253229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--IP65, mit Steckdose5/3 belüftetpositive Überdeckung4,8600internnicht reversibel21mechanische Feder42132124 V DC: 2,6 W0,352,52,510---1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575267263

83.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5-5/3 belüftetpositive Überdeckung4,8600externreversibel21mechanische Feder421321-0,352,5-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575688229

98.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinkthochlegierter Stahl rostfreiG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/3 belüftetpositive Überdeckung4,8600externreversibel21mechanische Feder42132124 V DC: 2,6 W0,352,5-0,9102,510-1060-1060190027002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575689263

78.06 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5---5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300internnicht reversibel11---26,5-0,45,61,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575516322

98.94 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300internnicht reversibel11---26,524 V DC: 3,3 W0,45,61,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575520428

98.94 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300internnicht reversibel11---26,524 V DC: 3,3 W0,45,61,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575518428

78.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5M5M5-5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300externreversibel11---26,5-0,45,6-0,9101,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575517322

98.94 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300externreversibel11---26,524 V DC: 3,3 W0,45,6-0,9101,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575521428

98.94 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5M5M5IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung6,91300externreversibel11---26,524 V DC: 3,3 W0,45,6-0,9101,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575519428

56.35 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5----3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261326,5-0,34,72,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575471244

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261326,524 V DC: 3,3 W0,34,72,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575479297

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261326,524 V DC: 3,3 W0,34,72,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575475297

56.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5--3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-pneumatische Feder261326,5-0,34,7-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575472244

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-pneumatische Feder261326,524 V DC: 3,3 W0,34,7-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575480297

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-pneumatische Feder261326,524 V DC: 3,3 W0,34,7-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575476297

56.35 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5----3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-mechanische Feder401126,5-0,34,82,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575473244

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-mechanische Feder401126,524 V DC: 3,3 W0,34,82,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575481297

66.80 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-mechanische Feder401126,524 V DC: 3,3 W0,34,82,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575477297

56.35 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5--3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-mechanische Feder401126,5-0,34,8-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575474244

66.80 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-mechanische Feder401126,524 V DC: 3,3 W0,34,8-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575482297

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5-M5-IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung6,31000externreversibel-mechanische Feder401126,524 V DC: 3,3 W0,34,8-0,9102,510-1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575478297

56.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5----3/2 offen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261226,5-0,34,22,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575486244

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261226,524 V DC: 3,3 W0,34,22,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575494297

66.80 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss lackiertHNBR, NBRStahl verzinktAluminium-KnetlegierungG1/4G1/4G1/4--M5---IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabilpositive Überdeckung6,31000internnicht reversibel-pneumatische Feder261226,524 V DC: 3,3 W0,34,22,510---1060-1060200036002 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575490297

Loading...

Grundlegende Informationen

Anschluss Atmungsöffnung nicht gefasst Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support