Magnetventil, VUVG Serie

Magnetventil, VUVG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3
VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3
VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L
VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1R8L
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3
VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L
VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3
VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
VUVG-B10-T32H-AZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P3
VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L
VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P3
VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L
VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3
VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3
VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L
VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B14-M52-MZT-F-1R8L
VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L
VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3
VUVG-B14-P53C-ZT-F-1R8L
VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L
VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Schutzart Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Überdeckung Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Ventilgröße
(mm)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Vakuumtauglichkeit Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

65.89 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 bistabilpositive Überdeckung4210 330extern-7---1024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9101,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649145

90.06 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 bistabilpositive Überdeckung4210 330extern-7---1024 V DC: 1 W-0,9101,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423845

79.58 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 bistabilpositive Überdeckung-220externreversibel9---1022 V DC: 1 W-0,9101,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341860

52.58 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung2,3230extern--mechanische Feder2481024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436744

64.66 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung2,3230extern--mechanische Feder2481024 V DC: 1 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57815744

61.05 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 monostabilpositive Überdeckung-220externreversibel-mechanische Feder30121022 V DC: 1 W-0,98386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341753

49.55 €

1 5 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung4210 330extern--mechanische Feder
pneumatische Feder
1971024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9102,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649055

61.63 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung4210 330extern--mechanische Feder
pneumatische Feder
1971024 V DC: 1 W-0,9102,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423755

58.06 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 monostabilpositive Überdeckung-220externreversibel-mechanische Feder
pneumatische Feder
2191022 V DC: 1 W-0,9102,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341653

80.38 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 geschlossenpositive Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649255

104.55 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/3 geschlossenpositive Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423955

93.94 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/3 geschlossenpositive Überdeckung-200externreversibel16mechanische Feder38121022 V DC: 1 W-0,910386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341958

80.38 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 entlüftetunbestimmte Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649355

104.55 €

1 5 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/3 entlüftetunbestimmte Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424155

93.94 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6735/3 entlüftetunbestimmte Überdeckung-200externreversibel16mechanische Feder38121022 V DC: 1 W-0,910386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57342058

80.38 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 belüftetunbestimmte Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649455

104.55 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/3 belüftetunbestimmte Überdeckung4200 300extern-15mechanische Feder30101024 V DC: 1 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424055

93.94 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, IP6735/3 belüftetunbestimmte Überdeckung-200externreversibel16mechanische Feder38121022 V DC: 1 W-0,910386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57342158

70.72 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56648755

94.89 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423455

84.37 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung-150extern--pneumatische Feder2081022 V DC: 1 W1,5101,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341059

76.77 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung1,8140extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436454

100.94 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung1,8140extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]803149254

90.35 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung-130externreversibel-mechanische Feder20101022 V DC: 1 W-0,910286060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341359

70.72 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56648955

94.89 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423655

84.37 €

1 8 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung-150extern--pneumatische Feder2081022 V DC: 1 W1,5101,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341259

76.77 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung1,7130extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436654

100.94 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung1,7130extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]803149454

90.35 €

1 11 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung-130externreversibel-mechanische Feder20101022 V DC: 1 W-0,910286060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341559

70.72 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56648855

94.89 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung2,7150 170extern--pneumatische Feder1661024 V DC: 1 W1,5101,586060nein700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57423555

84.37 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung-150extern--pneumatische Feder2081022 V DC: 1 W1,5101,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341159

76.77 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung1,7130extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436554

100.94 €

1 11 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung1,7130extern--mechanische Feder1181024 V DC: 1 W-0,910286060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]803149354

90.35 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, IP6732x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung-130externreversibel-mechanische Feder20101022 V DC: 1 W-0,910286060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341459

65.89 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 bistabilpositive Überdeckung2100extern-5---1024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9101,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56644949

52.58 €

1 10 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung1,480extern--mechanische Feder2171024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57434737

49.55 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung2100extern--mechanische Feder
pneumatische Feder
1571024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9102,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56644838

80.38 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 geschlossenpositive Überdeckung290extern-14mechanische Feder2581024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56645049

80.38 €

1 22 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 entlüftetunbestimmte Überdeckung290extern-14mechanische Feder2581024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56645149

80.38 €

1 22 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 belüftetunbestimmte Überdeckung290extern-14mechanische Feder2581024 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56645249

74.34 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, IP6733/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung-130extern--mechanische Feder
pneumatische Feder
1791022 V DC: 1 W-0,9102,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]802823153

74.34 €

1 11 Arbeitstage ------IP65, IP6733/2 offen monostabilpositive Überdeckung-130extern--mechanische Feder
pneumatische Feder
1791022 V DC: 1 W-0,9102,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]802823253

73.12 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 bistabilpositive Überdeckung5,6570 680extern-8---1424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9101,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56651789

97.32 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 bistabilpositive Überdeckung5,6570 680extern-8---1424 V DC: 1 W-0,9101,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424689

86.77 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 bistabilpositive Überdeckung-510externreversibel9---1422 V DC: 1 W-0,9101,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348498

56.82 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,6520 630extern--pneumatische Feder22141424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,9102,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56651678

68.89 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,6520 630extern--pneumatische Feder22141424 V DC: 1 W-0,9102,586060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424578

65.23 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 monostabilpositive Überdeckung-500externreversibel-pneumatische Feder26131422 V DC: 1 W-0,9102,586060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348291

59.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,6520 630extern--mechanische Feder40131424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57437970

71.92 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/2 monostabilpositive Überdeckung5,6520 630extern--mechanische Feder40131424 V DC: 1 W-0,98386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57815870

68.20 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6735/2 monostabilpositive Überdeckung-500externreversibel-mechanische Feder38101422 V DC: 1 W-0,98386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348389

87.65 €

1 4 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 geschlossenpositive Überdeckung5,6520 600extern-20mechanische Feder40121424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56651889

111.82 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/3 geschlossenpositive Überdeckung5,6520 600extern-20mechanische Feder40121424 V DC: 1 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424789

101.12 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, IP6735/3 geschlossenpositive Überdeckung-470externreversibel25mechanische Feder42151422 V DC: 1 W-0,910386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348595

87.65 €

1 10 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 entlüftetpositive Überdeckung5,6460 600extern-20mechanische Feder40121424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56651989

111.82 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, mit Steckdose-5/3 entlüftetpositive Überdeckung5,6460 600extern-20mechanische Feder40121424 V DC: 1 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424989

101.12 €

1 7 Arbeitstage ------IP65, IP6735/3 entlüftetpositive Überdeckung-470externreversibel25mechanische Feder42151422 V DC: 1 W-0,910386060-16003000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348695

87.65 €

1 11 Arbeitstage ------IP40, IP65, mit Steckdose-5/3 belüftetpositive Überdeckung5,6500 600extern-20mechanische Feder40121424 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W-0,910386060ja700900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56652089

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support