Magnetventil, MVH Serie

Magnetventil, MVH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MVH-5-1/4-B
MVH-5-1/4-L-B
MVH-5-1/4-L-S-B
MVH-5-1/4-S-B
MVH-5-1/8-B
MVH-5-1/8-L-B
MVH-5-1/8-L-S-B
MVH-5-1/8-S-B
MVH-5-3/8-B
MVH-5-3/8-L-B
MVH-5-3/8-L-S-B
MVH-5-3/8-S-B
MVH-5/3B-1/4-B
MVH-5/3B-1/4-S-B
MVH-5/3B-1/8-B
MVH-5/3B-1/8-S-B
MVH-5/3B-3/8-B
MVH-5/3B-3/8-S-B
MVH-5/3E-1/4-B
MVH-5/3E-1/4-S-B
MVH-5/3E-1/8-B
MVH-5/3E-1/8-S-B
MVH-5/3E-3/8-B
MVH-5/3E-3/8-S-B
MVH-5/3G-1/4-B
MVH-5/3G-1/4-S-B
MVH-5/3G-1/8-B
MVH-5/3G-1/8-S-B
MVH-5/3G-3/8-B
MVH-5/3G-3/8-S-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 12 Ventilfunktion Überdeckung Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

205.62 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-----5/2 monostabilnegative Überdeckung3271300internnicht reversibel-mechanische Feder36150,295,52---19701360

205.62 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-----5/2 monostabilpositive Überdeckung32101600internnicht reversibel-pneumatische Feder37280,386,353---31009440

210.72 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-G1/8G1/8G1/8G1/85/2 monostabilpositive Überdeckung32101600externreversibel-pneumatische Feder37280,386,35-0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]33184440

210.72 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4--G1/8G1/8-5/2 monostabilnegative Überdeckung3271300externnicht reversibel-mechanische Feder36150,295,501,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]15903360

181.60 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-----5/2 monostabilnegative Überdeckung265750internnicht reversibel-mechanische Feder36200,3432---19779230

181.60 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-----5/2 monostabilnegative Überdeckung2681000internnicht reversibel-pneumatische Feder2530--3---19749290

186.69 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-G1/8G1/8G1/8G1/85/2 monostabilpositive Überdeckung2681000externreversibel-pneumatische Feder2530---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19750290

186.69 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8--G1/8G1/8-5/2 monostabilnegative Überdeckung265750externnicht reversibel-mechanische Feder36200,3430210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]30996230

269.80 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8-----5/2 monostabilpositive Überdeckung40122000internnicht reversibel-mechanische Feder6022--2,5---14945750

269.80 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8-----5/2 monostabilpositive Überdeckung40122000internnicht reversibel-pneumatische Feder6022--2---14947750

274.89 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8-G1/8G1/8G1/8G1/85/2 monostabilpositive Überdeckung40122000externreversibel-pneumatische Feder6022---0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]33180750

274.89 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8--G1/8G1/8-5/2 monostabilpositive Überdeckung40122000externreversibel-mechanische Feder6022---0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]15342750

352.38 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8--5/3 belüftetpositive Überdeckung32101600internnicht reversibel46mechanische Feder41320,386,353---19140660

362.62 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 belüftetpositive Überdeckung32101600externreversibel46mechanische Feder41320,386,35-0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]31006660

328.38 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5----5/3 belüftetpositive Überdeckung2681000internnicht reversibel20mechanische Feder2631--3---30480575

338.58 €

1 44 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 belüftetpositive Überdeckung2681000externreversibel20mechanische Feder2631---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]30999575

416.58 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5----5/3 belüftetpositive Überdeckung40122600internnicht reversibel73mechanische Feder9235--3---196991000

426.82 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 belüftetpositive Überdeckung40122600externreversibel73mechanische Feder9235---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]153451000

352.38 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8--5/3 entlüftetpositive Überdeckung32101600internnicht reversibel46mechanische Feder38360,386,353---19139660

362.62 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 entlüftetpositive Überdeckung32101600externreversibel46mechanische Feder38360,386,35-0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]31005660

328.38 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5----5/3 entlüftetpositive Überdeckung2681000internnicht reversibel34mechanische Feder2930--3---30478575

338.58 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 entlüftetpositive Überdeckung2681000externreversibel-mechanische Feder2934---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]30998575

416.58 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5----5/3 entlüftetpositive Überdeckung40122200internnicht reversibel75mechanische Feder8735--3---149431000

426.82 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 entlüftetpositive Überdeckung40122200externreversibel75mechanische Feder8735---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]153441000

352.38 €

1 7 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8--5/3 geschlossenpositive Überdeckung32101600internnicht reversibel39mechanische Feder36240,386,353---19138660

362.62 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 geschlossenpositive Überdeckung32101600externreversibel39mechanische Feder37270,386,35-0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]31004660

328.38 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5----5/3 geschlossenpositive Überdeckung2681000internnicht reversibel32mechanische Feder3228--3---30477575

338.58 €

1 4 Arbeitstage NBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 geschlossenpositive Überdeckung2681000externreversibel32mechanische Feder3228---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]30997575

416.58 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5----5/3 geschlossenpositive Überdeckung40122200internnicht reversibel57mechanische Feder8927--3---14944780

426.82 €

1 4 Arbeitstage NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5G1/8G1/8G1/8G1/85/3 geschlossenpositive Überdeckung40122200externreversibel57mechanische Feder8927---0,9310Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]153461000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Anschluss Steuerabluft 84 M5 Max. Schaltfrequenz(Hz) 3
Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,5 W Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Min. Lagertemperatur(°C) -40 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3700 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support