Magnetventil, MOFH Serie

Magnetventil, MOFH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MOFH-3-1/2
MOFH-3-1/2-EX
MOFH-3-1/4
MOFH-3-1/4-EX
MOFH-3-1/8
MOFH-3-1/8-EX
MOFH-3-3/4
MOFH-3-3/4-EX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Anschluss Atmungsöffnung Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

243.62 €

1 7 Arbeitstage G1/2G1/2G1/2G1/2G1/252143700-90180,31,5-1060-370078841100

253.02 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/2G1/2G1/2G1/252143700-90180,31,5-540M537005359051100

146.92 €

1 7 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430,57800-4114-1,5-1060-37007876320

156.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430,57800-4114-1,5-540M53700535904320

128.60 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8-G1/8265500-299-1,5-1060-37007877240

138.02 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8265500-299-1,5-540M53700535903240

436.40 €

1 4 Arbeitstage G3/4G3/4G3/4G3/4G3/468197500intern2940-2-1060--119691260

445.82 €

1 39 Arbeitstage G3/4G3/4G3/4G3/4G3/468197500intern2940-2-540M5-5361921260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Anschluss Steuerabluft 82 M5
Schutzart IP65 Ventilfunktion 3/2 offen monostabil Überdeckung negative Überdeckung
Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder Spulenkennwerte(V) Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support