Magnetventil, MDH Serie

Magnetventil, MDH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDH-5/2-3/4-D-4
MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
MDH-5/2-D-1-FR-M12-C
MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-1-M12-C
MDH-5/2-D-1-M12D-C
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-1-S-M12-C
MDH-5/2-D-1-S-M12D-C
MDH-5/2-D-2-FR-M12-C
MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-2-M12-C
MDH-5/2-D-2-M12D-C
MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-3-M12-C
MDH-5/2-D-3-M12D-C
MDH-5/3B-D-1-M12-C
MDH-5/3B-D-1-M12D-C
MDH-5/3B-D-2-M12-C
MDH-5/3B-D-2-M12D-C
MDH-5/3B-D-3-M12-C
MDH-5/3B-D-3-M12D-C
MDH-5/3E-3/4-D-4
MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
MDH-5/3E-D-1-M12-C
MDH-5/3E-D-1-M12D-C
MDH-5/3E-D-2-M12-C
MDH-5/3E-D-2-M12D-C
MDH-5/3E-D-3-M12-C
MDH-5/3E-D-3-M12D-C
MDH-5/3G-3/4-D-4
MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
MDH-5/3G-D-1-M12-C
MDH-5/3G-D-1-M12D-C
MDH-5/3G-D-2-M12-C
MDH-5/3G-D-2-M12D-C
MDH-5/3G-D-3-M12-C
MDH-5/3G-D-3-M12D-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

500.05 €

1 11 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil76186000internnicht reversibelpneumatische Feder160120-316--60---145442600

561.95 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil76186000internnicht reversibelpneumatische Feder16012024 V DC: 6,8 W, 48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA316--6043002100-124572600

101.08 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/2 monostabil4281200internnicht reversibelmechanische Feder422024 V DC: 2,7 W310--5038004900-533010420

104.08 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/2 monostabil4281200internnicht reversibelmechanische Feder422024 V DC: 2,7 W310--5038004900-540804420

101.08 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/2 monostabil4281200internnicht reversibelpneumatische Feder362524 V DC: 2,7 W210--5038004900-197125420

104.08 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/2 monostabil4281200internnicht reversibelpneumatische Feder362524 V DC: 2,7 W210--5038004900-540803420

103.48 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--AnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil4281200externreversibelmechanische Feder422024 V DC: 2,7 W-0,9163105038004900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533761420

108.72 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--AnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil4281200externreversibelmechanische Feder422024 V DC: 2,7 W-0,9163105038004900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]540811420

103.48 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--AnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil4281200externreversibelpneumatische Feder362524 V DC: 2,7 W-0,9163105038004900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533332420

108.72 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--AnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil4281200externreversibelpneumatische Feder362524 V DC: 2,7 W-0,9163105038004900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]540810420

151.85 €

1 19 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder602524 V DC: 2,7 W310--5038004900-533011810

156.38 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder602524 V DC: 2,7 W310--5038004900-540813810

151.85 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil5411,52300internnicht reversibelpneumatische Feder604524 V DC: 2,7 W210--5038004900-533008810

156.38 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil5411,52300internnicht reversibelpneumatische Feder604524 V DC: 2,7 W210--5038004900-540812810

217.71 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil6514,54500internnicht reversibelmechanische Feder682824 V DC: 2,7 W310--5038004900-5330121000

224.34 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil6514,54500internnicht reversibelmechanische Feder682824 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408201000

217.71 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil6514,54500internnicht reversibelpneumatische Feder575424 V DC: 2,7 W210--5038004900-5330091000

224.34 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--5/2 monostabil6514,54500internnicht reversibelpneumatische Feder575424 V DC: 2,7 W210--5038004900-5408191000

177.57 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 belüftet4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-533005580

182.66 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 belüftet4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-540807580

228.46 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 belüftet5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5330061000

235.25 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 belüftet5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408161000

294.48 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 belüftet6514,54000internnicht reversibelmechanische Feder843624 V DC: 2,7 W310--5038004900-5330071120

303.09 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 belüftet6514,54000internnicht reversibelmechanische Feder843624 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408231120

572.55 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet76184800internnicht reversibelmechanische Feder29085-316--60---145472600

694.98 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet76184800internnicht reversibelmechanische Feder2908524 V DC: 6,8 W, 48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA316--6043002100-124602600

177.57 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 entlüftet4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-197126580

182.66 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 entlüftet4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-540805580

228.46 €

1 10 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5330161000

235.25 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408141000

294.48 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet6514,54600internnicht reversibelmechanische Feder843624 V DC: 2,7 W310--5038004900-5330171120

303.09 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 entlüftet6514,54600internnicht reversibelmechanische Feder843624 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408211120

572.55 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen76184800internnicht reversibelmechanische Feder29085-316--60---145462600

694.98 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen76184800internnicht reversibelmechanische Feder2908524 V DC: 6,8 W, 48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA316--6043002100-124592600

177.57 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 geschlossen4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-525307580

182.66 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----5/3 geschlossen4281200internnicht reversibelmechanische Feder552524 V DC: 2,7 W310--5038004900-540806580

228.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5390781000

235.25 €

1 28 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder703524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408151000

294.48 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen6514,54100internnicht reversibelmechanische Feder793524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5390801120

303.09 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--5/3 geschlossen6514,54100internnicht reversibelmechanische Feder793524 V DC: 2,7 W310--5038004900-5408221120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP65 Überdeckung positive Überdeckung Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support