Magnetventil, MCH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCH-3-1/2
MCH-3-1/2-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerhilfsluft 12 Steuerluftversorgung Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer

243.62 €

1 4 Arbeitstage ---1,5---9981

247.80 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8extern-0,95110Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]7983

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 G1/2
Pneumatischer Anschluss 2 G1/2 Pneumatischer Anschluss 3 G1/2 Schutzart IP65
Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 52
Nennweite(mm) 14 Normalnenndurchfluss(l/min) 3700 Strömungsrichtung nicht reversibel
Rückstellart mechanische Feder Schaltzeit aus(ms) 54 Schaltzeit ein(ms) 22
Spulenkennwerte(V) Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen b-Wert 0,3 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3700 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 1115

Technischer Support