Vorsteuerventil, MDH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDH-3/2-24DC
MDH-3/2-24VDC/42VAC
MDH-3/2-110VAC
MDH-3/2-230VAC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spulenkennwerte
(V)
Herstellerteilenummer

61.22 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC: 6,8 W, 42 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA, 53 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 15,0 VA, Halteleistung 9,3 VA119600

61.22 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC: 8,4 W, 42 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,0 VA, Halteleistung 10,0 VA, 42 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 12,0 VA, Halteleistung 7,0 VA119603

61.22 €

1 4 Arbeitstage 110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 12,0 VA, Halteleistung 7,6 VA119601

61.22 €

1 4 Arbeitstage 110 V DC: 6,3 W, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 12,0 VA, Halteleistung 7,6 VA119602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen FPM Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3 nicht gefasst Schutzart IP65 Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil
Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 30 Nennweite(mm) 1,3
Normalnenndurchfluss(l/min) 50 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder
Schaltzeit aus(ms) 9 Schaltzeit ein(ms) 11 Min. Betriebsdruck(bar) 1
Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Mediumstemperatur(°C) -15 Max. Mediumstemperatur(°C) 80
Min. Umgebungstemperatur(°C) -15 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 140

Technischer Support