Magnetventil, JMFDH Serie

Magnetventil, JMFDH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMFDH-5-1/4
JMFDH-5-1/4-EX
JMFDH-5-1/8
JMFDH-5-1/8-EX
JMFDH-5/2-D-1-C
JMFDH-5/2-D-1-C-EX
JMFDH-5/2-D-2-C
JMFDH-5/2-D-2-C-EX
JMFDH-5/2-D-3-C
JMFDH-5/2-D-3-C-EX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Überdeckung Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Schaltzeit um
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Schaltzeit um (dominierend)
(ms)
Anschluss Atmungsöffnung Steuermedium Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

219.08 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--16negative Überdeckung30,571100-16Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen2,58-1060-2060---1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung10411530

228.48 €

1 39 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--16negative Überdeckung30,571100-16Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen2,58-540-2060-M5-1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung536194530

199.43 €

1 4 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--16negative Überdeckung265601-16Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen2,58-1060-2060---1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung8821260

208.85 €

1 45 Arbeitstage NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--16negative Überdeckung265600-16Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen2,58-540-2060-M5-1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung536193260

149.58 €

1 22 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1-positive Überdeckung4281200intern16-210-1060--13-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151019490

155.51 €

1 13 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1-positive Überdeckung4281200intern16-210-540--13-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536071490

203.74 €

1 22 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5---positive Überdeckung5411,52300intern18-210-1060--18---151853820

209.66 €

1 13 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5---positive Überdeckung5411,52300intern18-210-1060--18---536072820

273.31 €

1 22 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5---positive Überdeckung6514,54500intern18-210-1060--18---1518721060

279.22 €

1 13 Arbeitstage HNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5---positive Überdeckung6514,54500intern18-210-1060--18---5360731060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Schutzart IP65 Ventilfunktion 5/2 bistabil-dominierend
Strömungsrichtung nicht reversibel Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3700 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support