Dosierkopf, VTOE Serie

Dosierkopf, VTOE Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M
VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M
VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-D7-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-S
VTOE-D8-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-S
VTOE-D9-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Fluidanschluss Nennweite Dosiernadel
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3,560.31 €

1 21 Arbeitstage -8x UNF1/4-280,328063634220

3,739.28 €

1 21 Arbeitstage -8x UNF1/4-280,68063638220

3,560.31 €

1 21 Arbeitstage -8x UNF1/4-280,68063635220

3,739.28 €

1 21 Arbeitstage -8x UNF1/4-2818063639220

3,560.31 €

1 21 Arbeitstage -8x UNF1/4-2818063636220

574.56 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-280,32806337218

518.05 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-280,32806336918

574.56 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-280,6806337318

518.05 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-280,6806337018

574.56 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-281806337418

518.05 €

1 21 Arbeitstage 0,15UNF1/4-281806337118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP30 Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil Nennweite(mm) 0,8
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 0,5
Min. Mediumstemperatur(°C) 5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Min. Lagertemperatur(°C) 5 Max. Lagertemperatur(°C) 40
Betriebsmedium Flüssige Medien, Gasförmige Medien Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support