Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VZS-20-B
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 16 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Mediumstemperatur(°C) | 100 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 100 |
Volumen(l) | 20 | Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde(Nm) | 130 | Pneumatischer Anschluss | G1 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Stickstoff | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 192161 |
Gewicht(g) | 9000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckluftspeicher, VZS Serie, die Teilenummer ist VZS-20-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZS-20-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften