Druckaufbauventil, MS12 Serie

Druckaufbauventil, MS12 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS12-DE-G-V24
MS12-DL-G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsart Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

350.51 €

1 22 Arbeitstage elektrisch3165050IP65Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]5414983.800

275.03 €

1 22 Arbeitstage pneumatisch2206060-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]5414973.600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 2/2 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Rückstellart mechanische Feder Normalnenndurchfluss(l/min) 25.000 - 42.000 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Pneumatischer Anschluss 1 Batterie-Modul Pneumatischer Anschluss 2 Batterie-Modul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support