Druckluftspeicher, CRVZS Serie

Druckluftspeicher, CRVZS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRVZS-0.1
CRVZS-0.4
CRVZS-0.75
CRVZS-2
CRVZS-5
CRVZS-10
CRVZS-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Volumen
(l)
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde
(Nm)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

57.45 €

1 4 Arbeitstage 0,115G1/8160233226

75.77 €

1 3 Arbeitstage 0,423G1/4160234543

88.91 €

1 3 Arbeitstage 0,7523G1/4160235736

120.09 €

1 3 Arbeitstage 255G1/21602361681

232.28 €

1 3 Arbeitstage 5130G11921593581

316.65 €

1 3 Arbeitstage 10130G11602376459

570.95 €

1 4 Arbeitstage 20130G153484510208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 100 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 100
Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Stickstoff Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support