Additionszähler, CCES Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCES-P-C8-E

Teilenummer
CCES-P-C8-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PC Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Rückstellart Handtaste oder elektrisches Signal Min. Impulsdauer Antrieb(ms) 15 Min. Impulsdauer Rückstellung(ms) 15
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 549403 Gewicht(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Additionszähler, CCES Serie, die Teilenummer ist CCES-P-C8-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCES-P-C8-E.

Technischer Support