Schwenkflansch, SNCL Serie

Schwenkflansch, SNCL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNCL-32
SNCL-40
SNCL-50
SNCL-63
SNCL-80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

18.11 €

1 3 Arbeitstage 3271174404

19.00 €

1 3 Arbeitstage 4095174405

24.02 €

1 3 Arbeitstage 50158174406

29.68 €

1 3 Arbeitstage 63225174407

38.11 €

1 3 Arbeitstage 80436174408

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Befestigung(bar) Aluminium-Druckguss Werkstoff Lager(bar) Kunststoff Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 90 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support