Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SNC-32 |
SNC-40 |
SNC-50 |
SNC-63 |
SNC-80 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 93 | 174383 | |||
19.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 141 | 174384 | |||
24.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 234 | 174385 | |||
29.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 332 | 174386 | |||
38.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 620 | 174387 |
Loading...
Werkstoff Befestigung(bar) | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften