Flanschbefestigung, FNG Serie

Flanschbefestigung, FNG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNG-160
FNG-200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

114.09 €

1 4 Arbeitstage 160355034478

173.55 €

1 4 Arbeitstage 200532134479

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Befestigung(bar) Kugelgraphitguss lackiert Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support