Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMBR-8 |
SMBR-8-8 |
SMBR-8-8/100-S6 |
SMBR-8-10 |
SMBR-8-12 |
SMBR-8-16 |
SMBR-8-20 |
SMBR-8-25 |
SMBR-8-32 |
SMBR-8-40 |
SMBR-8-50 |
SMBR-8-63 |
SMBR-10 |
SMBR-12 |
SMBR-16 |
SMBR-20 |
SMBR-25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Halter (°C) | Baugröße | Anziehdrehmoment (Nm) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 19272 | |||
4.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 175091 | |||
10.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung eloxiert hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | - | 8 | - | - | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 538937 | |||
4.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 175092 | |||
4.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 175093 | |||
4.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | - | POM | 16 | - | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 175094 | |||
4.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | - | POM | 20 | - | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 175095 | |||
4.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | - | POM | 25 | - | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 175096 | |||
5.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 175097 | |||
5.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 175098 | |||
5.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 175099 | |||
5.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 175100 | |||
8.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 10 | 0,5 | - | - | - | 19273 | |||
8.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 0,5 | - | - | - | 19274 | |||
9.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 0,5 | - | - | - | 19275 | |||
9.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 0,5 | - | - | - | 19276 | |||
9.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 19277 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Halter(°C)
Baugröße
Anziehdrehmoment(Nm)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften