Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NAVW-1/4-1-ISO
Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht(g) | 320 | Herstellerteilenummer | 152789 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel-Verkettungsplatte, NAVW Serie, die Teilenummer ist NAVW-1/4-1-ISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NAVW-1/4-1-ISO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften