Fußbefestigung, HBN Serie

Fußbefestigung, HBN Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBN-8/10X1
HBN-8/10X1-A
HBN-8/10X2
HBN-8/10X2-A
HBN-12/16X1
HBN-12/16X1-A
HBN-12/16X2
HBN-12/16X2-A
HBN-20/25X1
HBN-20/25X1-A
HBN-20/25X2
HBN-20/25X2-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

1.62 €

1 3 Arbeitstage 8/10225123

2.28 €

1 3 Arbeitstage 8/10276060

4.45 €

1 3 Arbeitstage 8/10545124

5.86 €

1 3 Arbeitstage 8/10646061

2.23 €

1 3 Arbeitstage 12/16435125

2.86 €

1 17 Arbeitstage 12/16516062

5.48 €

1 3 Arbeitstage 12/161075126

6.95 €

1 17 Arbeitstage 12/161226063

3.14 €

1 3 Arbeitstage 20/25955127

3.60 €

1 17 Arbeitstage 20/251046064

7.32 €

1 3 Arbeitstage 20/252375128

8.20 €

1 17 Arbeitstage 20/252556065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Befestigung(bar) Stahl verzinkt Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support