Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OGGB-60-G18-2 |
OGGB-60-G18-2-Q |
OGGB-100-G18-2 |
OGGB-100-G18-2-Q |
OGGB-140-G18-2 |
OGGB-140-G18-2-Q |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Greifer-Durchmesser (mm) | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck (N) | Querkraft bei Nennbetriebsdruck (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 10 | 1 | 574563 | 119 | |||
268.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7 | 15 | 574564 | 119 | |||
340.28 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 7 | 1 | 574565 | 210 | |||
363.55 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 6 | 12 | 574566 | 210 | |||
420.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 7 | 1 | 574567 | 348 | |||
449.51 € | 1 | 27 Arbeitstage | 140 | 6 | 12 | 574568 | 348 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.6 | Pneumatischer Anschluss | G1/8 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 0 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Greifer-Durchmesser(mm)
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck(N)
Querkraft bei Nennbetriebsdruck(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften