Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Max. Drehzahl (1/min) | Massenträgheitsmoment (kgmm²) | Leerlaufantriebsmoment (Nm) | Übertragbares Drehmoment (Nm) | Schnittstellencode Aktuator | Schnittstellencode Motor In | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 584.47 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50 | 6000 | 12,1 | 0,01 | 1 | D32 | 38AA | 8058924 | 600 | |
- | 570.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50 | 6000 | 12,1 | 0,01 | 1 | S38 | 38AA | 8058926 | 600 | |
563.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 6000 | 26,7 | 0,07 | 3 | D32 | 58AA | 8058930 | 1150 | |||
- | 722.01 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 6000 | 26,7 | 0,07 | 3 | D40 | 57AC | 8058939 | 1150 | |
563.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | 60 | 6000 | 26,7 | 0,07 | 3 | D40 | 58AA | 8058940 | 1150 | |||
- | 709.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 6000 | 26,7 | 0,07 | 3 | S38 | 57AC | 8058946 | 1150 | |
549.85 € | 1 | 22 Arbeitstage | 60 | 6000 | 26,7 | 0,07 | 3 | S48 | 58AA | 8058950 | 1150 | |||
- | 1,204.16 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 5000 | 118 | 0,18 | 7 | D32 | 68GA | 8058951 | 1800 | |
- | 1,204.16 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 5000 | 118 | 0,18 | 7 | D40 | 68GA | 8058954 | 1800 | |
918.71 € | 1 | 22 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | D40 | 84AA | 8058976 | 2500 | |||
- | 905.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | D60 | 57AA | 8058980 | 2500 | |
- | 905.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | D60 | 60PA | 8058983 | 2500 | |
- | 905.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | D60 | 60RB | 8058986 | 2500 | |
- | 883.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 58AA | 8058995 | 2500 | |
827.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 60PA | 8059012 | 3300 | |||
- | 883.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 60RB | 8058997 | 2500 | |
- | 1,060.00 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 60RB | 8059014 | 3300 | |
- | 1,148.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 70GA | 8059000 | 2500 | |
- | 1,378.00 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S48 | 70GA | 8059019 | 3300 | |
- | 883.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S62 | 60PA | 8059026 | 2500 | |
- | 883.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S62 | 82AA | 8059031 | 2500 | |
827.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S62 | 82AA | 8059038 | 3300 | |||
- | 883.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 86 | 5000 | 175 | 0,25 | 9,5 | S62 | 87A | 8059032 | 2500 | |
- | 1,290.17 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 110 | 5000 | 799 | 0,3 | 9,5 | D80 | 120GA | 8059050 | 5250 | |
- | 1,843.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 145 | 4000 | 2.27 | 2 | 9,5 | S62 | 126AA | 8059073 | 15000 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Schutzart | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Max. Drehzahl(1/min)
Massenträgheitsmoment(kgmm²)
Leerlaufantriebsmoment(Nm)
Übertragbares Drehmoment(Nm)
Schnittstellencode Aktuator
Schnittstellencode Motor In
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften