Mehrstellungsbausatz, DPVU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DPVU-100

Teilenummer
DPVU-100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

166.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Baugröße 100 Werkstoff Flansch Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 161202 Gewicht(g) 935

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstellungsbausatz, DPVU Serie, die Teilenummer ist DPVU-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPVU-100.

Technischer Support