Mehrstellungsbausatz, DPNC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPNC-32
DPNC-40
DPNC-50
DPNC-63
DPNC-80
DPNC-100
DPNC-125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Werkstoff Befestigung Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

45.09 €

1 17 Arbeitstage 32Stahl1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung174418291

50.57 €

1 4 Arbeitstage 40Stahl1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung174419408

57.75 €

1 17 Arbeitstage 50Aluminium-Knetlegierung2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung174420698

66.98 €

1 4 Arbeitstage 63Aluminium-Knetlegierung2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung174421855

78.95 €

1 4 Arbeitstage 80Aluminium-Knetlegierung2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1744221920

93.34 €

1 4 Arbeitstage 100Aluminium-Knetlegierung2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1744232929

127.48 €

1 4 Arbeitstage 125Aluminium-Knetlegierung2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1744245204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gewindestifte Stahl verzinkt Werkstoff Mutter Stahl verzinkt Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150

Technischer Support