Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPNA-12 |
DPNA-16 |
DPNA-20 |
DPNA-25 |
DPNA-32 |
DPNA-40 |
DPNA-50 |
DPNA-63 |
DPNA-80 |
DPNA-100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 537263 | 28 | |||
29.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 537264 | 33 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 537265 | 50 | |||
34.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 537266 | 60 | |||
37.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 537267 | 99 | |||
42.82 € | 1 | 24 Arbeitstage | 40 | 537268 | 129 | |||
48.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 537269 | 196 | |||
55.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 537270 | 249 | |||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 537271 | 474 | |||
79.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 537272 | 712 |
Loading...
Werkstoff Flansch | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften