Montageplatte, VAME Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAME-S7-P-N-V14-A

Teilenummer
VAME-S7-P-N-V14-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.08 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss 1 M5
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 2 Flansch 1/4
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Werkstoff Gehäuse Aluminium emataliert Werkstoff Dichtungen NBR Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Schutzart IP65 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 3581412

Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, VAME Serie, die Teilenummer ist VAME-S7-P-N-V14-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VAME-S7-P-N-V14-A.

Technischer Support