Befestigungswinkel, PAML Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAML-MB-90-HP3

Teilenummer
PAML-MB-90-HP3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

447.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Baugröße 90 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Schrauben Edelstahl
Werkstoff Dichtungen NBR Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) 5
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 1367323
Gewicht(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungswinkel, PAML Serie, die Teilenummer ist PAML-MB-90-HP3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAML-MB-90-HP3.

Technischer Support