Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DAMT-V1-32-A |
DAMT-V1-40-A |
DAMT-V1-50-A |
DAMT-V1-63-A |
DAMT-V1-80-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 2213233 | 220 | |||
67.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 2214899 | 387,5 | |||
77.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 2214909 | 602,2 | |||
86.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 2214971 | 910,6 | |||
96.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 163529 | 1494 |
Loading...
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Werkstoff Spannstück | Stahl verzinkt | Werkstoff Stange | hochlegierter Stahl rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften