Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMPAC-VC-14 |
VMPAC-VC-MO-14-1 |
VMPAC-VC-MO-14-2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Artikelausführung | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | ohne Handhilfsbetätigung | 576588 | |||
24.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | mit Handhilfsbetätigung für eine Vorsteuerung | 576586 | |||
28.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | mit Handhilfsbetätigung für zwei Vorsteuerungen | 576587 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 42 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften