Abdeckplatte, VABB Serie

Abdeckplatte, VABB Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VABB-B10-20-A
VABB-B10-20-E
VABB-B10-20-E-P3
VABB-B10-25-A
VABB-B10-25-E
VABB-B10-25-E-P3
VABB-B10-30-A
VABB-B10-30-E
VABB-B10-30-E-P3
VABB-C7-12-W
VABB-C8-12-A
VABB-C8-12-ET
VABB-L1-10-S
VABB-L1-10-T
VABB-L1-10-W
VABB-L1-10A
VABB-L1-14
VABB-L1-14-T
VABB-L1-18
VABB-L1-18-T
VABB-L2-P3
VABB-P1
VABB-P3-1
VABB-P11-27-T
VABB-S2-1-WT
VABB-S2-2-WT
VABB-S4-1-WT
VABB-S4-2-WT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Schrauben Werkstoff Dichtungen Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Breite
(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.69 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------1,4-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57640913

5.38 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------1,4-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57641078

3.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------1,4-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57641156

3.58 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------3-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung802620828

7.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------3-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung8026209117

4.78 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------3-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung802621084

4.78 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------6-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung802633443

9.57 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------6-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung8026335179

6.38 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss--------6-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung8026336128

7.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-NBR--------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung5526516

5.43 €

1 4 Arbeitstage PA-verstärkt--------0,6-0 - keine Korrosionsbeanspruchung562460-

13.57 €

1 4 Arbeitstage PA-verstärkt-----560-560--0 - keine Korrosionsbeanspruchung56246113,8

5.72 €

1 4 Arbeitstage PA---0,910-----10,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung566462-

9.57 €

1 3 Arbeitstage -----------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57342221

5.72 €

1 3 Arbeitstage PA---0,910-----10,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung566495-

5.72 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung---0,910-----10,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung56998610

7.15 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung---0,910-----162 - mäßige Korrosionsbeanspruchung56998950

10.77 €

1 3 Arbeitstage -----------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57348832

7.15 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung---0,910----1,18192 - mäßige Korrosionsbeanspruchung57448250

11.97 €

1 3 Arbeitstage -----------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung800489744

35.65 €

1 13 Arbeitstage PA-verstärktStahl verzinktNBR---550---101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung56545120

53.54 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungStahlNBR--------1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung55835035

25.95 €

1 28 Arbeitstage -----------1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung563896-
-

23.41 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage PAStahlNBR-------282 - mäßige Korrosionsbeanspruchung804750475

13.18 €

1 8 Arbeitstage PA---------420 - keine Korrosionsbeanspruchung54318668

15.32 €

1 13 Arbeitstage PA---------520 - keine Korrosionsbeanspruchung560845-

10.52 €

1 3 Arbeitstage PA---------260 - keine Korrosionsbeanspruchung53921273,3

9.05 €

1 7 Arbeitstage PA---------180 - keine Korrosionsbeanspruchung53921334,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support