Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NDV-01-VDMA |
NDV-02-VDMA |
NDV-1-ISO |
NDV-2-ISO |
NDV-3-ISO |
NDV-4-ISO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Anschlussplatte | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | POM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 161107 | 36 | |||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 161114 | 22 | |||
18.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stahl | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9489 | 113 | |||
31.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 11308 | 166 | |||
35.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 10340 | 314 | |||
45.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 11142 | 1480 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Anschlussplatte
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften