Abdeckung, EASC Serie

Abdeckung, EASC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EASC-G1-35-50
EASC-G1-35-50-F
EASC-G1-35-500
EASC-G1-45-100
EASC-G1-45-100-F
EASC-G1-45-200
EASC-G1-45-200-F
EASC-G1-45-500
EASC-G1-55-100
EASC-G1-55-100-F
EASC-G1-55-200
EASC-G1-55-200-F
EASC-G1-55-250
EASC-G1-55-250-F
EASC-G1-55-500
EASC-G1-75-100
EASC-G1-75-100-F
EASC-G1-75-200
EASC-G1-75-200-F
EASC-G1-75-300
EASC-G1-75-300-F
EASC-G1-75-500
EASC-H1-20-100
EASC-H1-20-200
EASC-H1-25-100
EASC-H1-25-200
EASC-H1-32-100
EASC-H1-32-200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Werkstoff Gehäuse Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

36.83 €

1 4 Arbeitstage 35Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570819-

153.40 €

1 13 Arbeitstage 35Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570830-

49.11 €

1 8 Arbeitstage 35Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570874-

39.88 €

1 39 Arbeitstage 45Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570822-

161.08 €

1 4 Arbeitstage 45Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570833-

42.95 €

1 4 Arbeitstage 45Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570823-

161.08 €

1 4 Arbeitstage 45Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570834-

55.22 €

1 4 Arbeitstage 45Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570875-

46.03 €

1 4 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570824-

168.74 €

1 4 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570835-

49.11 €

1 4 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570825-

168.74 €

1 4 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570836-

50.63 €

1 4 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570826-

168.74 €

1 8 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570837-

58.28 €

1 39 Arbeitstage 55Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570876-

55.22 €

1 4 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570827-

184.08 €

1 39 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570838-

58.28 €

1 4 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570828-

184.08 €

1 4 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570839-

61.38 €

1 4 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570829-

184.08 €

1 4 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570840-

61.38 €

1 8 Arbeitstage 75Aluminium-Knetlegierung eloxiert--570877-

161.05 €

1 9 Arbeitstage 20-100Aluminium-Knetlegierung-10601099901303

177.17 €

1 9 Arbeitstage 20-200Aluminium-Knetlegierung-10601099902388

161.05 €

1 4 Arbeitstage 25-100Aluminium-Knetlegierung-10601096387385

177.17 €

1 4 Arbeitstage 25-200Aluminium-Knetlegierung-10601096388482

161.05 €

1 9 Arbeitstage 32-100Aluminium-Knetlegierung-10601107235383

177.17 €

1 9 Arbeitstage 32-200Aluminium-Knetlegierung-10601107236481

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support