Abdeckkappe, CPX Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPX-M-AK-C
CPX-M-AK-D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

25.46 €

1 7 Arbeitstage Zink-Druckguss vernickelt-550-40703058221 - niedrige Korrosionsbeanspruchung54875354

7.32 €

1 4 Arbeitstage PA-------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung28735402,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Schutzart IP65, IP67

Technischer Support