Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1086663 | 2,2 | |||
25.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212468 | 26,5 | |||
28.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1066625 | 4,2 | |||
25.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212476 | 32,7 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1087413 | 7,9 | |||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212478 | 42,1 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162400 | 10,9 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1090689 | 18,4 | |||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212479 | 74,7 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162406 | 12,2 | |||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1090732 | 28,3 | |||
36.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212480 | 81,9 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162410 | 21 | |||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1066591 | 49,3 | |||
36.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212503 | 141,2 | |||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162412 | 28 | |||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162415 | 46,3 | |||
35.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1090823 | 83 | |||
41.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212521 | 183,7 | |||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162417 | 34 | |||
35.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1162419 | 55,4 | |||
36.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1090895 | 98 | |||
41.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1212523 | 213,3 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften