Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPX-AK-P |
CPX-M-AK-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | - | - | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 548757 | 4 | |||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 11,5 | 13 | 49 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 548754 | 15 |
Loading...
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Schutzart | IP65, IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Breite(mm)
Höhe(mm)
Länge(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften