Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPE18-PRSB |
CPE18-RP |
CPE18-RP3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Dichtungen | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 164974 | 28 | |||
8.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | PA | Stahl verzinkt | NBR | 2 | - | 544481 | 28 | |||
8.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | PA | Stahl verzinkt | NBR | 2 | - | 550582 | 20 |
Loading...
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Dichtungen
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften