Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPE14-PRSB |
CPE14-RP |
CPE14-RP3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Dichtungen | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | PA-verstärkt | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 164968 | 15 | |||
7.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | PA | Stahl verzinkt | NBR | 1,2 | - | 544480 | 12 | |||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl verzinkt | NBR | 1,2 | - | 550581 | 9 |
Loading...
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Dichtungen
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften