Mitnehmer, FKG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FKG-16-B
FKG-20-B
FKG-25-B
FKG-32-B
FKG-40-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

126.22 €

1 4 Arbeitstage 1624015233257

128.68 €

1 4 Arbeitstage 2035033339677

132.88 €

1 4 Arbeitstage 2560015234302

134.60 €

1 4 Arbeitstage 32800333401277

154.28 €

1 4 Arbeitstage 40160015235511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Alu-Knetlegierung eloxiert, Stahl verzinkt Werkstoff Gabel Stahl verzinkt Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support