Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 |
SRBG-C1-N-1-P-C2-C2 |
SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2 |
SRBG-C1-N-1-ZU-M12 |
SRBG-C1-N-20N-ZC-C2-C2-EX5 |
SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltausgang | Schaltelementfunktion | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Max. Ausgangsstrom DC (mA) | Kurzschlussfestigkeit | Spannungsfall (V) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Max. Schaltleistung DC (W) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | AS-Interface | Öffner/Schließer umschaltbar | 100 | 100 | - | - | 70 | -25 | 70 | 26,5-31,6 | 2,5 | 3567908 | 70 | |||
177.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Schließer | 500 | 100 | taktend | ≤ 3 | 70 | -25 | 70 | 10-30 | - | 3568165 | 170 | |||
193.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | kontaktlos 2-Draht | Schließer | 500 | 100 | - | ≤ 6 | 70 | -25 | 70 | 6-60 | - | 3568166 | 170 | |||
166.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | kontaktlos 2-Draht | Schließer | 500 | 100 | - | ≤ 6 | 70 | -25 | 70 | 6-60 | - | 3568056 | 70 | |||
- | 214.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | NAMUR | Öffner | 3000 | 3 | ja | - | 100 | -40 | 100 | 8,2 | - | 3568167 | 170 | ||
- | 186.43 € | 1 | 16 Arbeitstage | NAMUR | Öffner | 3000 | 3 | ja | - | 100 | -40 | 100 | 8,2 | - | 3568057 | 70 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltausgang
Schaltelementfunktion
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Max. Ausgangsstrom DC(mA)
Kurzschlussfestigkeit
Spannungsfall(V)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Max. Schaltleistung DC(W)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften