Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20 |
SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20 |
SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltausgang | Schaltelementfunktion | Max. Ausgangsstrom DC (mA) | Max. Ausgangsstrom AC (mA) | Kurzschlussfestigkeit | Spannungsfall (V) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur | Zulässiger Kabeldurchmesser (mm) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Betriebsspannungsbereich AC (V) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | kontaktbehaftet | Wechselschalter, einpolig | 3000 | 3000 | - | - | 80 | 80 | 5-13 | 0-30 | 0-250 | 3482805 | |||
183.65 € | 1 | 19 Arbeitstage | PNP | Schließer | 100 | - | taktend | ≤ 3 | 70 | 70 | 5-13 | 10-30 | - | 3482808 | |||
190.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | NAMUR | Öffner | 3 | - | - | - | 80 | 80 | 6-12 | 8,2 | - | 3482807 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Lagertemperatur(°C) | -20 | Schutzart | IP67, NEMA 4/4X | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 800 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltausgang
Schaltelementfunktion
Max. Ausgangsstrom DC(mA)
Max. Ausgangsstrom AC(mA)
Kurzschlussfestigkeit
Spannungsfall(V)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur
Zulässiger Kabeldurchmesser(mm)
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Betriebsspannungsbereich AC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften