Sensortester, SM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-TEST-1

Teilenummer
SM-TEST-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Schutzart IP20
Betriebsspannungsbereich DC(V) 12 - 20 Herstellerteilenummer 158481

Sie befinden sich auf der Seite für Sensortester, SM Serie, die Teilenummer ist SM-TEST-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-TEST-1.

Technischer Support