Verbindungsleitung, SIM Serie

Verbindungsleitung, SIM Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIM-K-4-GD-2.5-PU
SIM-K-4-GD-5-PU
SIM-K-4-WD-2.5-PU
SIM-K-4-WD-5-PU
SIM-M8-3GD-2.5-PU
SIM-M8-3GD-5-PU
SIM-M8-3WD-2.5-NSL-PU
SIM-M8-3WD-2.5-PSL-PU
SIM-M8-3WD-2.5-PU
SIM-M8-3WD-5-NSL-PU
SIM-M8-3WD-5-PSL-PU
SIM-M8-3WD-5-PU
SIM-M8-4GD-2.5-PU
SIM-M8-4GD-5-PU
SIM-M8-4WD-2.5-PU
SIM-M8-4WD-5-PU
SIM-M12-3GD-2.5-PU
SIM-M12-3GD-5-PU
SIM-M12-3WD-2.5-PSL-PU
SIM-M12-3WD-2.5-PU
SIM-M12-3WD-5-PSL-PU
SIM-M12-3WD-5-PU
SIM-M12-4GD-5-PU
SIM-M12-4WD-5-PU
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Kabelmantel Werkstoff Steckkontakte Werkstoff Überwurfmutter Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Schutzart Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern Strombelastbarkeit bei 40°C
(A)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Kabellänge
(m)
Toleranz Kabeldurchmesser
(mm)
Kabelaufbau
(mm²)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer

35.94 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Messing vernickelt-70-2570IP67, IP650-300-30DoseGerade44RastverriegelungKabel4430,82,5± 0,14 x 0,254 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung164250

43.12 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Messing vernickelt-70-2570IP67, IP650-300-30DoseGerade44RastverriegelungKabel4430,85± 0,14 x 0,254 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung164251

35.94 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Messing vernickelt-70-2570IP67, IP650-300-30Dosegewinkelt44RastverriegelungKabel4430,82,5± 0,14 x 0,254 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung164252

43.12 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Messing vernickelt-70-2570IP67, IP650-300-30Dosegewinkelt44RastverriegelungKabel4430,85± 0,14 x 0,254 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung164253

33.78 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-600-60--------41,52,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159420

41.48 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-600-60--------41,55-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159421

50.52 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,82,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159426

44.78 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,82,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159424

33.78 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-600-60--------41,52,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159422

58.11 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,85-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159427

51.65 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,85-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159425

41.48 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-600-60--------41,55-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159423

27.43 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-300-30--------40,82,5-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung158960

33.06 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-300-30--------40,85-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung158961

27.43 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-300-30--------40,82,5-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung158962

33.06 €

1 7 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-300-30--------40,85-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung158963

39.02 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,52,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159428

46.72 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,55-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159429

49.54 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,82,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159432

39.02 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,52,5-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159430

57.20 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP6510-30---------40,85-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159433

46.72 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,55-3 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung159431

49.54 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,55-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung164259

49.54 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Messing vernickelt80--IP68, IP650-2500-250--------42,55-4 x 0,252 - mäßige Korrosionsbeanspruchung164258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Isolierhülle PP Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Verschmutzungsgrad 3
Kabeldurchmesser(mm) 4,5 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,25 Farbe Kabelmantel grau
Farbe Gehäuse schwarz

Technischer Support