Verbindungsleitung, NEBV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3
NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3
NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3
NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3
NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3
NEBV-B2W3F-P-K-0.3-N-M12W3
NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3
NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6
NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6
NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6
NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6
NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6
NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9
NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9
NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9
NEBV-S1WA44-K-2.5-N-LE44-S9
NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9
NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Werkstoff Steckkontakte Werkstoff Kabelmantel Werkstoff Isolierhülle Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Schutzart Nennbetriebsspannung DC
(V)
Nennbetriebsspannung AC
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Material der Überwurfmutter Ebene Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern Strombelastbarkeit bei 40°C
(A)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Toleranz Kabeldurchmesser
(mm)
Kabelaufbau
(mm²)
Farbe Kabelmantel Farbe Gehäuse Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Manufacturer part # Gewicht
(g)

18.48 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 1100 - 1100,35,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt44auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135311,5± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung357946160

12.11 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 2300 - 2300,65,9-3Dosegewinkelt44auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Kabel--33104± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung357946680

19.34 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 1100 - 1100,65,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt44auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135311,5± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung3579462100

19.38 €

1 3 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6718 - 3018 - 300,35,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt44auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135340,8± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung367977160

12.97 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6724240,65,9------------------2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung367977680

20.25 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6718 - 3018 - 300,65,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt44auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135340,8± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung3679772100

19.66 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 1100 - 1100,35,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135311,5± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung357946360

12.14 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 2300 - 2300,65,9-3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Kabel--33104± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung357946880

20.43 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP670 - 1100 - 1100,65,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135311,5± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung3579464100

20.51 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6718 - 3018 - 300,35,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135340,8± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung367977360

12.97 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6718 - 3018 - 300,65,9-3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Kabel--3340,8± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung367977880

21.28 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)---TPE-U(PUR)PP-25-80-IP6718 - 3018 - 300,65,9Zink-Druckguss vernickelt3Dosegewinkelt33auf Magnetventil mit Zentralschraube M3SteckergewinkeltSchraubverriegelung mit Sechskant SW135340,8± 0,33x0,75grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung3679774100

81.82 €

1 3 Arbeitstage PC-verstärkt-Messing vernickeltBronze, vergoldetPVCPVC-35-258075IP400 - 30-510,2-2DoseGerade25252x Schraube 4-40 UNCKabel--25252,62,4± 0,2525x0,34grauschwarz0 - keine Korrosionsbeanspruchung575418930

133.49 €

1 7 Arbeitstage PC-verstärkt-Messing vernickeltBronze, vergoldetPVCPVC-35-258075IP400 - 30-1010,2-2DoseGerade25252x Schraube 4-40 UNCKabel--25252,62,4± 0,2525x0,34grauschwarz0 - keine Korrosionsbeanspruchung5754191820

97.69 €

1 4 Arbeitstage PC-verstärkt-Messing vernickeltBronze, vergoldetPVCPVC-35-258075IP400 - 30-2,510,2-2DoseGerade44442x Schraube 4-40 UNCKabel--44440,862,4± 0,344x0,14grauschwarz0 - keine Korrosionsbeanspruchung575113455

126.09 €

1 3 Arbeitstage PC-verstärkt-Messing vernickeltBronze, vergoldetPVCPVC-35-258075IP400 - 30-510,2-2DoseGerade44442x Schraube 4-40 UNCKabel--44440,862,4± 0,344x0,14grauschwarz0 - keine Korrosionsbeanspruchung575114830

183.38 €

1 4 Arbeitstage PC-verstärkt-Messing vernickeltBronze, vergoldetPVCPVC-35-258075IP400 - 30-1010,2-2DoseGerade44442x Schraube 4-40 UNCKabel--44440,862,4± 0,344x0,14grauschwarz0 - keine Korrosionsbeanspruchung5751151620

80.97 €

1 4 Arbeitstage PA66-GF30NBRStahlBronze, vergoldetPVCPVC-35-358080IP67, IP650 - 30-2,510,2-3Dosegewinkelt25252x Schraube 4-40 UNCKabel--25252,62,4± 0,2525x0,34grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575423510

106.83 €

1 3 Arbeitstage PA66-GF30NBRStahlBronze, vergoldetPVCPVC-35-358080IP67, IP650 - 30-510,2-3Dosegewinkelt25252x Schraube 4-40 UNCKabel--25252,62,4± 0,2525x0,34grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575424950

158.57 €

1 4 Arbeitstage PA66-GF30NBRStahlBronze, vergoldetPVCPVC-35-358080IP67, IP650 - 30-1010,2-3Dosegewinkelt25252x Schraube 4-40 UNCKabel--25252,62,4± 0,2525x0,34grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung5754251850

122.17 €

1 4 Arbeitstage PA66-GF30NBRStahlBronze, vergoldetPVCPVC-35-358080IP67, IP650 - 30-2,510,2-3Dosegewinkelt44442x Schraube 4-40 UNCKabel--44440,862,4± 0,344x0,14grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575420460

151.29 €

1 3 Arbeitstage PA66-GF30NBRStahlBronze, vergoldetPVCPVC-35-358080IP67, IP650 - 30-510,2-3Dosegewinkelt44442x Schraube 4-40 UNCKabel--44440,862,4± 0,344x0,14grauschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung575421860

40.71 €

1 3 Arbeitstage TPE-U(PU)-EdelstahlKupferlegierung verzinnt, Messing vergoldetTPE-U(PUR)PP-10-50-IP6520,4 - 26,4-0,52,9Messing vernickelt3Dosegewinkelt22auf Magnetventil mit Zentralschraube M2SteckerGerade-32-2,4± 0,12x0,14grauschwarz3 - starke Korrosionsbeanspruchung804768318

21.35 €

1 3 Arbeitstage TPE-U(PU)-EdelstahlKupferlegierung verzinntTPE-U(PUR)PP-10-50-IP6520,4 - 26,4-52,9-3Dosegewinkelt22auf Magnetventil mit Zentralschraube M2Kabel--22-2,4± 0,12x0,14grauschwarz3 - starke Korrosionsbeanspruchung804768090

27.88 €

1 3 Arbeitstage TPE-U(PU)-EdelstahlKupferlegierung verzinntTPE-U(PUR)PP-10-50-IP6520,4 - 26,4-102,9-3Dosegewinkelt22auf Magnetventil mit Zentralschraube M2Kabel--22-2,4± 0,12x0,14grauschwarz3 - starke Korrosionsbeanspruchung8047678170

Loading...

  1. 1

Technischer Support