Verbindungsleitung, NEBU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
NEBU-M8G3-K-1-M8G3
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-M8G3
NEBU-M8G3-K-10-LE3
NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
NEBU-M8G4-K-5-LE4
NEBU-M8G4-K-9-LE4
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-10-LE3
NEBU-M8W3P-K-5-LE3
NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
NEBU-M8W4-K-5-LE4
NEBU-M8W4-K-10-LE4
NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
NEBU-M12G5-K-0.5-M12G4
NEBU-M12G5-K-2-M12W5
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE4
NEBU-M12G5-K-5-LE5
NEBU-M12G5-K-7-LE4
NEBU-M12G5-K-10-LE5
NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
NEBU-M12W5-K-2-M12W5
NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
NEBU-M12W5-K-2.5-LE5
NEBU-M12W5-K-5-LE4
NEBU-M12W5-K-5-LE5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Kabelaufbau
(mm²)
Leiter-Nennquerschnitt
(mm²)
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern Strombelastbarkeit bei 40°C
(A)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

11.23 €

1 3 Arbeitstage 700,54,53 x 0,250,25Gerade33SteckerGeradeSchraubverriegelung3331,50-600-6054134622

12.00 €

1 3 Arbeitstage 7014,53 x 0,250,25Gerade33SteckerGeradeSchraubverriegelung3331,50-600-6054134733

8.08 €

1 3 Arbeitstage 702,54,53 x 0,250,25Gerade33Kabel--3331,50-600-6054133364

14.34 €

1 3 Arbeitstage 702,54,53 x 0,250,25Gerade33SteckerGeradeSchraubverriegelung3331,50-600-6054134869

11.94 €

1 3 Arbeitstage 7054,53 x 0,250,25Gerade33Kabel--3331,50-600-60541334123

18.22 €

1 3 Arbeitstage 7054,53 x 0,250,25Gerade33SteckerGeradeSchraubverriegelung3331,50-600-60541349128

19.69 €

1 3 Arbeitstage 70104,53 x 0,250,25Gerade33Kabel--3331,50-600-60541332242

11.15 €

1 3 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gerade44Kabel--4430,80-300-3054134272

17.75 €

1 4 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gerade44SteckerGeradeSchraubverriegelung4430,80-300-3055403576

15.23 €

1 3 Arbeitstage 7054,54 x 0,250,25Gerade44Kabel--4430,80-300-30541343138

21.80 €

1 7 Arbeitstage 7094,54 x 0,250,25Gerade44Kabel--4430,80-300-308003130245

8.08 €

1 3 Arbeitstage 702,54,53 x 0,250,25Gewinkelt33Kabel--3331,50-600-6054133864

11.94 €

1 3 Arbeitstage 7054,53 x 0,250,25Gewinkelt33Kabel--3331,50-600-60541341123

19.69 €

1 3 Arbeitstage 70104,53 x 0,250,25Gewinkelt33Kabel--3331,50-600-60541335242

18.22 €

1 4 Arbeitstage 7054,53 x 0,250,25Gewinkelt33Kabel--3330,810-30-541340123

11.15 €

1 3 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gewinkelt44Kabel--4430,80-300-3054134472

15.23 €

1 3 Arbeitstage 7054,54 x 0,250,25Gewinkelt44Kabel--4430,80-300-30541345138

23.31 €

1 3 Arbeitstage 70104,54 x 0,250,25Gewinkelt44Kabel--4430,80-300-30575833272

74.51 €

1 4 Arbeitstage 807,575 x 11Gerade55SteckerGeradeSchraubverriegelung5541,50-600-60574322227

93.11 €

1 4 Arbeitstage 801075 x 11Gerade55SteckerGeradeSchraubverriegelung5541,50-600-60574323295

19.29 €

1 4 Arbeitstage 700,54,54 x 0,250,25Gerade54SteckerGeradeSchraubverriegelung4441,50-2500-250800020836

22.89 €

1 12 Arbeitstage 7024,55 x 0,250,25Gerade55SteckerGewinkeltSchraubverriegelung5541,50-600-60800361877

10.25 €

1 3 Arbeitstage 702,54,53 x 0,250,25Gerade53Kabel--3342,50-2500-25054136369

12.74 €

1 3 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gerade54Kabel--4442,50-2500-25055032677

16.35 €

1 3 Arbeitstage 702,54,55 x 0,250,25Gerade55Kabel--5541,50-600-6054133078

21.80 €

1 4 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gerade54SteckerGeradeSchraubverriegelung4430,80-300-3055403681

14.05 €

1 3 Arbeitstage 7054,53 x 0,250,25Gerade53Kabel--3342,50-2500-250541364128

16.74 €

1 3 Arbeitstage 7054,54 x 0,250,25Gerade54Kabel--4442,50-2500-250541328143

20.42 €

1 3 Arbeitstage 7054,55 x 0,250,25Gerade55Kabel--5541,50-600-60541331146

22.57 €

1 4 Arbeitstage 7074,54 x 0,250,25Gerade54Kabel--4442,50-2500-2508003134197

28.57 €

1 3 Arbeitstage 70104,55 x 0,250,25Gerade55Kabel--5541,50-600-60554038283

20.45 €

1 12 Arbeitstage 700,54,55 x 0,250,25Gewinkelt55SteckerGewinkeltSchraubverriegelung5541,50-600-6057073338

22.89 €

1 12 Arbeitstage 7024,55 x 0,250,25Gewinkelt55SteckerGewinkeltSchraubverriegelung5541,50-600-6057073478

13.38 €

1 3 Arbeitstage 702,54,54 x 0,250,25Gewinkelt54Kabel--4442,50-2500-25055032578

16.31 €

1 4 Arbeitstage 702,54,55 x 0,250,25Gewinkelt55Kabel--5541,50-600-6056784379

17.58 €

1 3 Arbeitstage 7054,54 x 0,250,25Gewinkelt54Kabel--4442,50-2500-250541329144

20.37 €

1 3 Arbeitstage 7054,55 x 0,250,25Gewinkelt55Kabel--5541,50-600-60567844147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PUR) Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Werkstoff Isolierhülle PP
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Toleranz Kabeldurchmesser(mm) ± 0,1 Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart Dose
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart Schraubverriegelung Schutzart IP69K, IP65, IP68 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Kabelmantel grau Farbe Gehäuse schwarz Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support