Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NEBS-SM12G12-E-0.3-N-M12G12 |
NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12 |
NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 171.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 0,3 | Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit Sechskant SW13 | 3947404 | ||
75.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,5 | Kabel | - | - | 3947401 | |||
- | 118.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 5 | Kabel | - | - | 3947395 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte | Messing vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 | Kabeldurchmesser(mm) | 6,5 |
Kabelaufbau(mm²) | 12 x 0,25 | Leiter-Nennquerschnitt(mm²) | 0,25 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 12 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 12 |
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung mit Sechskant SW13 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 12 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 12 |
Strombelastbarkeit bei 40°C(A) | 1,5 | Stoßspannungsfestigkeit(kV) | 0,5 | Schutzart | IP67 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 0-30 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 0-30 |
Farbe Kabelmantel | schwarz | Farbe Gehäuse | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften