Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B |
FBS-SUB-9-GS-DP-B |
FBS-SUB-9-WS-PB-K |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Material der Überwurfmutter | Zugelassener Kabeldurchmesser (mm) | Feldbus-Schnittstelle | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA-verstärkt | NBR | Stahl | 0 | -20 | 50 | 70 | IP67, IP65 | Messing | 5 - 10 | 2x 5 Federzugklemmen | 532219 | 60 | |||
83.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | NBR | Stahl | 0 | -20 | 50 | 70 | IP67, IP65 | Messing | 5 - 10 | 2x 2 Federzugklemmen | 532216 | 60 | |||
58.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | -20 | - | 70 | - | IP40 | - | - | - | 533780 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schutzart
Material der Überwurfmutter
Zugelassener Kabeldurchmesser(mm)
Feldbus-Schnittstelle
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften