Näherungsschalter, SMTSO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMTSO-1-PS-S-LED-24
SMTSO-8E-NS-M12-LED-24
SMTSO-8E-PS-M12-LED-24
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauform Werkstoff Gehäuse Schutzart Befestigungsart Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Elektrischer Anschluss Wiederholgenauigkeit
(mm)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

351.52 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisePA, PUR, Zink-DruckgussIP67mit Zubehör< 0,3-PNP3-polig, M12x1, Stecker-7030441

160.12 €

1 4 Arbeitstage für T-NutAluminium-Knetlegierung, PA, PUR, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP67geklemmt in T-Nut, mit Zubehör, von oben in Nut einsetzbar-0,5NPN3-polig, M12x1, Stecker0,210175825

154.29 €

1 4 Arbeitstage für T-NutAluminium-Knetlegierung, PA, TPE-U(PU), hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP67mit Zubehör--PNP-0,219191986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messprinzip magnetinduktiv Betriebsspannungsbereich DC(V) 10-30 Max. Ausgangsstrom(mA) 200
Max. Schaltleistung DC(W) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70

Technischer Support