Näherungsschalter, SMTO Serie

Näherungsschalter, SMTO Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMTO-1-NS-K-LED-24-C
SMTO-1-NS-S-LED-24-C
SMTO-1-PS-K-LED-24-C
SMTO-1-PS-S-LED-24-C
SMTO-4U-NS-K-LED-24
SMTO-4U-NS-S-LED-24
SMTO-4U-PS-K-LED-24
SMTO-4U-PS-S-LED-24
SMTO-8E-PS-M12-LED-24
SMTO-8E-PS-S-LED-24
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauform Messprinzip Werkstoff Gehäuse Schutzart Max. Ausgangsstrom
(mA)
Befestigungsart Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Max. Schaltleistung DC
(W)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Wiederholgenauigkeit
(mm)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

146.88 €

1 3 Arbeitstage BlockbauweisemagnetinduktivPET, Zink-DruckgussIP67200mit Zubehör2,5PVC6-0,3NPN-25703-adrig, Kabel-85151684

140.69 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisemagnetinduktivPC, PET, POM, PUR, Stahl, Zink-DruckgussIP67200mit Zubehör--6-0,3NPN-25703-polig, M8x1, Stecker-20151686

140.69 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisemagnetinduktivPET, Zink-DruckgussIP67200mit Zubehör2,5PVC6-0,3PNP-25703-adrig, Kabel-85151683

134.23 €

1 17 Arbeitstage BlockbauweisemagnetinduktivPC, PET, POM, PUR, Stahl, Zink-DruckgussIP67200mit Zubehör--6-0,3PNP-25703-polig, M8x1, Stecker-20151685

211.63 €

1 4 Arbeitstage rundmagnetinduktivPETIP67200mit Zubehör2,5PVC6-0,8NPN-25703-adrig, Kabel-70152837

196.77 €

1 4 Arbeitstage rundmagnetinduktivPA, PET, PURIP67200mit Zubehör--6-0,8NPN-25703-polig, M8x1, Stecker-6152743

204.35 €

1 4 Arbeitstage rundmagnetinduktivPETIP67200mit Zubehör2,5PVC6-0,8PNP-25703-adrig, Kabel-70152836

196.77 €

1 4 Arbeitstage rundmagnetinduktivPA, PET, PURIP67200mit Zubehör--6-0,8PNP-25703-polig, M8x1, Stecker-6152742

46.46 €

1 4 Arbeitstage für T-NutmagnetoresistivAluminium-Knetlegierung, TPE-U(PU), hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP67100geklemmt in T-Nut, mit Zubehör, von oben in Nut einsetzbar--2,80,5-PNP-2060-0,212171179

77.31 €

1 4 Arbeitstage für T-NutmagnetoresistivMessing vernickelt, TPE-U(PU)IP65, IP67100geklemmt in T-Nut, mit Zubehör, von oben in Nut einsetzbar--2,81-PNP-2060-0,212171178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannungsbereich DC(V) 10-30

Technischer Support