Näherungsschalter, SMT Serie

Näherungsschalter, SMT Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMT-8-SL-PS-LED-24-B
SMT-8G-NS-24V-E-0.3Q-M8D
SMT-8G-NS-24V-E-2.5Q-OE
SMT-8G-PS-24V-E-0.3Q-M8D
SMT-8G-PS-24V-E-2.5Q-OE
SMT-8M-A-NS-24V-E-0.3-M8D
SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-OE
SMT-8M-A-PO-24V-E-7.5-OE
SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M8D
SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M12
SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE
SMT-8M-A-PS-24V-E-5.0-OE
SMT-10G-NS-24V-E-0.3Q-M8D
SMT-10G-NS-24V-E-2.5Q-OE
SMT-10G-PS-24V-E-0.3Q-M8D
SMT-10M-NS-24V-E-0.3-L-M8D
SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE
SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D
SMT-10M-PS-24V-E-0.3-Q-M8D
SMT-10M-PS-24V-E-2.5-L-OE
SMT-10M-PS-24V-E-2.5-Q-OE
SMT-10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauform Werkstoff Gehäuse Schutzart Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Befestigungsart Einbaulage  Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. Schaltleistung DC
(W)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Wiederholgenauigkeit
(mm)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

44.35 €

1 4 Arbeitstage für T-NutPAIP65, IP6810-30festgeschraubt, längs in Nut einschiebbar----3-PNP-2070-4,2562019

49.06 €

1 4 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PU)-2,8-NPN-2070--8065027

47.43 €

1 4 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PU)-2,8-NPN-2070--8065028

49.06 €

1 3 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PU)-2,8-PNP-2070--547860

47.43 €

1 4 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PU)-2,8-PNP-2070--547859

33.25 €

1 3 Arbeitstage für T-NutMessing vernickelt, PA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1802,80,6NPN-40850,28,9574339

32.12 €

1 3 Arbeitstage für T-NutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1802,80,6NPN-40850,229,1574338

37.68 €

1 3 Arbeitstage für T-NutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig7,5TPE-U(PUR)1802,80,6PNP-40850,285,1574340

31.03 €

1 3 Arbeitstage für T-NutMessing vernickelt, PA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1802,80,6PNP-40850,28,9574334

32.12 €

1 3 Arbeitstage für T-NutMessing vernickelt, PA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1802,80,6PNP-40850,215,9574337

29.91 €

1 3 Arbeitstage für T-NutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1802,80,6PNP-40850,229,1574335

32.68 €

1 3 Arbeitstage für T-NutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP68, IP69K5-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig5TPE-U(PUR)1802,80,6PNP-40850,257,1574336
-

67.29 €

1 10 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PU)-2,8-NPN-2070--8065029
-

65.45 €

1 10 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PU)-2,8-NPN-2070--8065030

60.57 €

1 3 Arbeitstage -PA-verstärktIP65, IP6810-30geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PU)-2,8-PNP-2070--547863

43.89 €

1 4 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1502,80,4NPN-40700,26,7551379

42.75 €

1 4 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1502,80,4NPN-40700,216,8551377

41.65 €

1 3 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1502,80,4PNP-40700,26,7551375

41.65 €

1 3 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)1502,80,4PNP-40700,26,7551376

40.49 €

1 3 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1502,80,4PNP-40700,216,8551373

40.49 €

1 3 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1502,80,4PNP-40700,216,8551374

40.49 €

1 4 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP687-30festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)1502,40,4kontaktlos 2-Draht-40700,214,6551382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messprinzip magnetoresistiv Max. Ausgangsstrom(mA) 100

Technischer Support