Näherungsschalter, SMEO Serie

Näherungsschalter, SMEO Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMEO-1-B
SMEO-1-LED-24-B
SMEO-1-LED-24-K5-B
SMEO-1-LED-230-B
SMEO-1-LED-230-K5-B
SMEO-1-S6-C
SMEO-1-S-24-B
SMEO-1-S-LED-24-B
SMEO-4U-K5-LED-24
SMEO-4U-K-LED-24
SMEO-4U-K-LED-230
SMEO-4U-S-LED-24-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauform Werkstoff Gehäuse Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich AC
(V)
Max. Ausgangsstrom
(mA)
Einbaulage  Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. Schaltleistung DC
(W)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

99.17 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-Druckguss0-2000-2501000-2,5PVC500402,9kontaktbehaftet bipolar-20702-adrig, Kabel10030457

99.17 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweiseZink-Druckguss12-2712-271000beliebig2,5TPE-U(PUR)-27-kontaktbehaftet bipolar-20703-adrig, Kabel8530459

106.98 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweiseZink-Druckguss12-2712-271000beliebig5TPE-U(PUR)-27-kontaktbehaftet bipolar-20703-adrig, Kabel130151672

105.78 €

1 7 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-Druckguss5-2005-250--2,5PVC500402,9kontaktbehaftet bipolar-20702-adrig, Kabel100151671

113.62 €

1 7 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-Druckguss5-2005-250--5PVC500402,9kontaktbehaftet bipolar-20702-adrig, Kabel130160998

112.45 €

1 17 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-Druckguss0-2000-2501000-2,5TPE-S500402,9kontaktbehaftet bipolar-501202-adrig, Kabel100151673

92.74 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisePET0-30-1000beliebig---27-kontaktbehaftet bipolar-20703-polig, M8x1, Stecker20150847

92.74 €

1 17 Arbeitstage BlockbauweisePET12-2712-271000beliebig---27-kontaktbehaftet bipolar-20703-polig, M8x1, Stecker20150848

89.85 €

1 6 Arbeitstage rundPET12-27-500-5TPE-U(PUR)-10-kontaktbehaftet bipolar-20603-adrig, Kabel130175401

76.69 €

1 4 Arbeitstage rundPET12-27-500-2,5TPE-U(PUR)-10-kontaktbehaftet bipolar-20603-adrig, Kabel7036198

88.48 €

1 4 Arbeitstage rundPET, TPE-O12-25012-250500--PVC500100,8kontaktbehaftet bipolar, ohne Funktion der LED-20602-adrig, Kabel70150011

80.92 €

1 4 Arbeitstage rundPET12-27-500----10-kontaktbehaftet bipolar-20603-polig, M8x1, Stecker6151526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messprinzip magnetisch Reed Schutzart IP67 Befestigungsart mit Zubehör

Technischer Support